Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Planierraupen
Bulldozer
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT D10T
2006
44411 Hours
HOLT CAT
Marke
CAT D10T
Produktgruppe
Bulldozer
Serien Nr.
RJG00631
Gerätenummer
CES002652
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT D10T
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Planierraupen
Bulldozer
CAT
CAT D10T
Baujahr
2006
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT D10T
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
150.000
HOLT CAT
Elgin, TX
+1 7262167607
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT D10T
HOLT CAT
Produktgruppe
Bulldozer
Serien Nr.
RJG00631
Gerätenummer
CES002652
Katalognummer
10155410
Baujahr
2006
Std
44.411 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Elgin, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
150.000
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Klimaanlage
Air Conditioner
Ausführung für Accugrade
Accugrade Ready
Motorraumverkleidungen
Engine Enclosures
Beleuchtung
Lighting
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegel
Mirrors
Vorsteuerung
Pilot Control
Hand- und Fußsteuerung
Hand and Foot Control
Funkgerät - AM/FM-Radio
Radio - AM FM Radio
Luftgefederter Sitz
Air Suspension Seat
Siebe
Screens
Winde
Winch
Schildquerneigung - Einz. Kipp
Blade Tilt - Single Tilt
Führungsrolle
Fairlead
Feuerlöschanlage
Fire Supression System
Lenktyp - Fingerspitze
Steering Type - Finger Tip
Zusätzliche Informationen
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
15
2
1
reinigung erforderlich
Ja
battery box
Gut
belly pans
Gut
cab or canopy
Gut
decals
Angemessen
Faded
engine enclosures
Gut
fenders
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Schlecht
Both sides are bent
guards
Gut
hard nose p&b
Gut
hood
Gut
main frame welds
Gut
paint
Gut
pre-cleaner bowl
Gut
radiator grill
Angemessen
Bent on the left side
screens
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
7
0
0
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Gut
fire extinguisher
Gut
fire suppression system
Gut
horn
Gut
rops
Gut
seat belt / date
Gut
secondary exit
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
21
1
0
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Ja
Damaged
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Nein
sound proofing
Ja
air conditioner
Gut
armrests
Gut
cab filter / heat vent louvres
Gut
dash console
Angemessen
Missing cover
door latches / hinges / seals
Gut
floor boards / mats
Gut
gauges
Gut
headliner
Gut
heater / defroster
Gut
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
hydraulic controls
Gut
interior lights
Gut
interior plastic / fabric
Gut
mirrors
Gut
monitoring display
Gut
pans/guards
Gut
radio
Gut
seat cushions / suspension / type
Gut
switches
Gut
transmission controls
Gut
windows
Gut
windshield wipers
Gut
motor
8
0
0
apparent other engine damage
Nein
durchblasen
Nein
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Nein
wasser in öl
Nein
belts / pulleys - engine
Gut
engine oil level / condition
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition - engine
Gut
turbocharger / blower
Gut
kühlsystem
9
0
0
compression in radiator
Nein
coolant leaks
Nein
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Gut
belts / pulleys - cooling system
Gut
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
5
0
0
active codes
Ja
jump start terminal
Nein
alternator
Gut
batteries / cables
Gut
starter
Gut
wiring
Gut
work lights
Gut
getriebe
12
0
0
undichtigkeiten - getriebe
Nein
multi velocity shift program
Ja
Nein
getriebe - laut
Nein
case
Gut
controls - transmission
Gut
cooler
Gut
lines / fittings - transmission
Gut
operating condition - transmission
Gut
pump - transmission
Gut
seals
Gut
temp / pressure gauges
Gut
torque converter (stall speed)
Gut
transmission - forward shifts
Gut
transmission - reverse shifts
Gut
valves
Gut
lenkung
5
0
0
pump / motor
Gut
lenkkupplung
Gut
lenkgestänge
Gut
lenkung einsatzbedingung
Gut
steering valve
Gut
bremse
2
0
0
parking brake operation
Gut
service brake operation
Gut
hydraulik
8
0
1
undichtigkeiten - hydraulik
Ja
Tilt cylinder
control linkage - hydraulics
Gut
hose lines
Gut
hydraulic valves
Gut
lift cylinders
Gut
mounts / yokes
Gut
overall operating condition
Gut
pumps
Gut
tank / sight glass / cap
Gut
tilt cylinder
Schlecht
Leaking oil and excessive slack on rear piN location
schild
5
1
1
back of blade
Gut
schneidmesser und einsatz
Gut
stirnseite / schar
Schlecht
Excessive wear
stifte
Angemessen
Some slack
schubarm
Gut
überlaufgitter
Gut
drehzapfen
Gut
aufreisser / greifer / winde
9
0
0
hydraulische seilwinde
Ja
brackets / studs
Gut
brakes / gears
Gut
control linkage
Gut
drum / clevis
Gut
freespool
Gut
operates forward
Gut
operates reverse
Gut
pump
Gut
seals / case
Gut
laufwerk
2
0
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Equalizer Bar
Has slack
Laufrollenrahmen - links
Gut
Laufrollenrahmen - rechts
Gut
Bushings (EXT)
0.66
0.64
24
32
Bushings (INT)
33
33
0
0
Idlers Front
0.9
0.9
24
24
Idlers Rear
0.9
0.9
24
24
Links
2.23
2.24
26
24
Shoe Width
30.90
30.90
Sprocket Segments
11.1
11.1
15
15
Track Roller 1
2.6
2.6
25
25
Track Roller 2
2.65
2.7
20
15
Track Roller 3
2.7
2.7
15
15
Track Roller 4
2.73
2.7
12
15
Track Roller 5
2.7
2.7
15
15
Track Roller 6
2.74
2.7
11
15
Track Roller 7
2.78
2.8
7
5
Track Roller 8
2.71
2.7
14
15
Track Shoes
3.14
3.21
54
52
seitenantriebe
2
0
0
anmerkungen - seitenantriebe
Left side is leaking
housings, left
Gut
housings, right
Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentar 1
Right rear idler is cracked
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
visible oil leaks
Ja
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT D10T - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.