CAT D4-16 - Bulldozer - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT D4-16

CAT D4-16

CAT Certified
Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FINNING CANADA
Saskatoon, SK
+1 866 467 9900
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT D4-16
Finning International
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.RLT00869
Katalognummer10192399
Baujahr2023
Std805 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortSaskatoon, Kanada
Preisangabe
Preis ohne MwSt.299.900 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen36/5000 pwt + hyd + technology to July 15, 2026                                                                                                

cab, heat w a/c                                                                                      

guard gp, track roller                                                                                          

145" blade, standard, aro                                                                                                            

rear view camera, m/s ripper                                                                                                      

lgp, 30" extreme service shoes, 80% remaining                                                                                                  

aro w assist                                                                             

trimble earthworks 3d grade control, w automatics                                                                                           

lighting, led                                 

Online Owner's Manual
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage