Schnellsuche

CASE 850L

CASE 850L

Preis
60.000 $
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

HOLT CAT
Longview, TX
+1 7262167607
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCASE 850L
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.NCDC80002
GerätenummerCES001939
Katalognummer10049745
Baujahr2012
Std5.066 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLongview, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.60.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZAUFBAUEROPS
BELEUCHTUNGLIGHTING
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
MOTORRAUMVERKLEIDUNGENENGINE ENCLOSURES
VORSTEUERUNGPILOT CONTROL
SCHILD, DOPPELTE NEIGUNGBLADE, DUAL TILT
ASTABWEISERSWEEPS
LENKUNG, JOYSTICK-STEER, JOYSTICK
SIEBESCREENS
Zusätzliche InformationenAIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
2100
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutFaded and scratched.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutFaded and scratched.
  • Gut
  • GutMinor dents.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1610
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront window is broken. Mirror glass is missing
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
100
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • No smoke
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
610
  • Gut
  • AngemessenMachine had to be jump start but did start back up.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1300
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
200
  • All
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1100
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor dents
  • Gut
schild
900
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
500
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK25%
Cannon / Track AdjusterGut
DCF 4-0147
Anmerkungen - LAUFWERKTracks have dry joints.
Less than 50%
22”
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
seitenantriebe
400
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Stop engine light is flashing on dash and water in fuel light is on.
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage