Masaba FEED 10X16

Masaba FEED 10X16

Preis
228.125 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMasaba FEED 10X16
Produktgruppebetonbeisser
Serien Nr.2017225
GerätenummerNC000352
KatalognummerCU4467193
Baujahr2017
Std999 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 228.125
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenFOLD DOWN STEEL GUARD
AIR BRAKES W/EMERGENCY VALVE
SELF RELIEVING HOPPER 10'X16'
PRIMER COAT, ENAMAL METSO BEIGE
GRIZZLY BARS 6"TO 8" SPACING
2- OWNERS MANUALS
3"BARS 6"TO 8" SPACING
HEAD DRIVE
DODGE TA7315H40 W/SHEAVE & QD
40HP ELECTRIC W/SHEAVE & QD BE
10"CHANNEL 42"X20' BELT FEEDER
ORDERED FOR STOCK 12/15/17 KLS
0-100FPM
HD 18"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS DODGE TYPE E 4 7/16"
HD WIDE FLANGE BEAM
15HP ELEC MOTOR,PUMP,CYL,RESV
2-CRANK DOWN LEVELING LEGS
APPRORIATE GUARDING SUPPLIED
2-RUBBER HOPPER SIDE GUARDS
HD 25,000 W/8-11X22.5 RADIALS
HYDRAULIC RAISE & LOWER MAN PI
6'WITH ADJUST RUBBER FLASHING
BEARINGS 4 7/16"W/DODGE TYPE E
48"3-PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BE
BEARINGS 3 7/16"W/DODGE SCM BE
SPLICE- BY MASABA
MARTIN PIT W/TWIST TENSIONER
.
BEARINGS 2 7/16" DODGE SCM
HD 12"SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 3 7/16" DODGE SCM
HD 16"SELF CLEAN WING PULLEY
FLEXCO EZP1 WIPER W/SPRING TENSI
SPLICE BY MASABA
42"3-PLY 1/4"X16"CONVEYOR BELT
18"SCREW TYPE
12"CHANNEL STACKABLE FRAME TYP
PRECISION CEMA C,5"DIA TROUGH
PRECISION CEMA C,5"RETURN ROLLE
PRECISION SHAFT IMPACT 9"SPACING
PRECISION CEMA C,5"DIA
IDLER PRECISION CEMA C,5"DIA
350 FPM
DODGE TA6307H25 W/SHEAVE QD BU
2-DODGE 1 15/16"SCM PILLOW BLO
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHIN
HD 20"LAGGED DRUM PULLEY
48"X48'ADJUST DISCHARGE CONVEY
WITH DRIVE GUARD
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Dealer
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch