Volvo G720B

Volvo G720B

Preis
43.900 USD
Baujahr
2005
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeVolvo G720B
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.037123
Gerätenummer037123
KatalognummerCU4535880
Baujahr2005
Std10651 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEnroute, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 43.900
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
BEACONBEACON
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
Zusätzliche Informationen14' MOLDBOARD
MIRRORS
SCARIFIER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • drivechain / tandems
  • aufreisser
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenModel decals peeling
  • Gut
  • GutStraight
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint chips and surface rust over machine and rims
  • GutStraight
  • GutStraight
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • GutWorking
  • Gut
  • GutWorking
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutBlows cold
  • Gut
  • Gut
  • GutEms warning lights working
  • Gut
  • GutAll gauges working
  • GutAll cab glass and mirrors in place ( no chips or cracks)
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHour meter working reads 3701hrs, dash been replaced at 6926hrs.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMechanical style suspension
  • Gut
  • GutAll wipers working
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaLeak at valvecover gasket, front crank seal seeping leaking
  • Nein
  • Powered by Volvo 6-cylinder turbo diesel
  • Operated in normal range
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutStarts and runs good
  • Gut
kühlsystem
  • Gut
  • AngemessenRusty
  • Gut
  • GutHydraulic drive
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutAll floodlights on machine working
getriebe
  • Ja
  • Nein
  • Operated good through speeds, transmission rebuilt less than 1000hrs ago
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLines in front of transmission drop box seeping/leaking
  • GutShifted good through speeds
  • AngemessenConverter output seal seeping
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBoth dry, mounting pins show some wear
  • GutSteers good
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenOuter tie rod link mounting pins worn
  • GutDry
bremse
  • Service and parking brake working good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSwivel valve seeing over blade
  • GutBoth dry
  • AngemessenHas some play in blade lift control levers
  • GutHydraulic functions operate good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
  • Machine recently went through shop, circle wear plates and shims wear adjusted, blade is tight
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtEdge missing
  • GutLift trunnion caps recently been machined, tight, side shift cylinder mounting caps has some play,
  • GutFace in good condition
  • AngemessenSide shift bushings show wear, has some vertical play
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Runs and operates good
  • Well maintained
drivechain / tandems
  • Wheel seals are dry
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
aufreisser
  • Front mount
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut7-shank scarifier, teeth n good condition
reifen
  • 17.5-R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left CenterBridgestone (VSWAS)35NeinNeinNein
Links vorneBridgestone (VSWAS)1025NeinNeinNein
Links hintenBridgestone (VSWAS)25NeinNeinNein
Right CenterBridgestone (VSWAS)310NeinNeinNein
Rechts vorneBridgestone (VSWAS)2040NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone (VSWAS)310NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch