Caterpillar 160M

Caterpillar 160M

Preis
124.929 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 160M
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.B9E00896
Gerätenummer497039
KatalognummerCU4464797
Baujahr2013
Std6955 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortRegina, SK
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 124.929
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
*BATTERIES, EXTREME DUTY
*BLADE, 14' X 27" X 1"
*COLD START
*COVER, HYDRAULIC OIL COOLER
*CUTTING EDGE, 14' BLADE
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*STARTING AID, ETHER
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
BASE + 5(WM, WT, DA1, FL, RIP)
EXTENSION, BLADE, 24"X 27"X1"L
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GUARD, DEBRIS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHT, LED WARNING STROBE
SNOW ARRANGEMENT
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
NO COMPRESSOR
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FINNING CANADA (SASKATCHEWAN)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Corey Wilton
Kanada
Telefon:+1 306 949 6232
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch