Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Preis
94.000 USD
Baujahr
2008
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 140M
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.B9D00210
GerätenummerAA005227U
KatalognummerCU4677604
Baujahr2008
Std9342 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 94.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
GETRIEBESCHUTZGUARD, TRANSMISSION
Zusätzliche InformationenPRICED 10/02/20 DA
OIL, HYDRAULIC
ROLL ON-ROLL OFF
SHADE, SUN
F6J182199
LIGHTS, RIPPER 3X3
F6J181164
COMPRESSOR/TANK, AIR
F6B482860
F6B483552
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
F6J383051
F6J182196
LIGHTS, ROAD 3 X 3
NON ALL-WHEEL DRIVE
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
GLOBAL ARRANGEMENT
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
TANK, FUEL, STANDARD
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
LINES, RIPPER
FILM, ENGINE, VHP PLUS
SNOW ARRANGEMENT
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
RADIO READY, ENTERTAINMENT
END BITS, STANDARD
HYDRAULICS, BASE & 3 FUNCTIONS
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
LANGUAGE, ENGLISH
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
CUTTING EDGE, 14' BLADE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COOLANT, -45C (-50F)
LINES, PLOW DOZER/ANGLE, 1 CIR
LIGHT, WARNING, BEACON, ROTATE
Features
Zubehör
GETRIEBESCHUTZGUARD, TRANSMISSION
Zusätzliche InformationenPRICED 10/02/20 DA
OIL, HYDRAULIC
ROLL ON-ROLL OFF
SHADE, SUN
F6J182199
LIGHTS, RIPPER 3X3
F6J181164
COMPRESSOR/TANK, AIR
F6B482860
F6B483552
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
F6J383051
F6J182196
LIGHTS, ROAD 3 X 3
NON ALL-WHEEL DRIVE
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE 3X3
GLOBAL ARRANGEMENT
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
TANK, FUEL, STANDARD
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
LINES, RIPPER
FILM, ENGINE, VHP PLUS
SNOW ARRANGEMENT
DOOR, CAB, RIGHT HAND SIDE
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
RADIO READY, ENTERTAINMENT
END BITS, STANDARD
HYDRAULICS, BASE & 3 FUNCTIONS
LIGHT, CAB, SNOW WING, RH 3X3
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LADDER, CAB, RIGHT HAND SIDE
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
DRAIN, ECOLOGY, ENGINE GRAVITY
LANGUAGE, ENGLISH
BLADE, 14' X 24" X 7/8"
CUTTING EDGE, 14' BLADE
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
COOLANT, -45C (-50F)
LINES, PLOW DOZER/ANGLE, 1 CIR
LIGHT, WARNING, BEACON, ROTATE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Dealer
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch