Caterpillar 140M AWD

Caterpillar 140M AWD

Preis
153.628 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 140M AWD
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.D9G01504
Gerätenummer497076
KatalognummerCU4513954
Baujahr2014
Std5672 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortSaskatoon, SK
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 153.628
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen14' MOLDBOARD
SNOW ARRANGEMENT
*COVER,HYDRAULIC OIL COOLER,AWD
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*STARTING AID, ETHER
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
BASE + 5(WM, WT, DA1, FL, RIP)
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GUARD, DEBRIS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
NO ACCUGRADE
NO COMPRESSOR
PRE-EMISSIONS CREDITS FOR CNDA
**FINNING VALUE USED**
"AS IS - WHERE IS"
Features
Zusätzliche Informationen14' MOLDBOARD
SNOW ARRANGEMENT
*COVER,HYDRAULIC OIL COOLER,AWD
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*STARTING AID, ETHER
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
BASE + 5(WM, WT, DA1, FL, RIP)
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GUARD, DEBRIS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
NO ACCUGRADE
NO COMPRESSOR
PRE-EMISSIONS CREDITS FOR CNDA
**FINNING VALUE USED**
"AS IS - WHERE IS"
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FINNING CANADA (SASKATCHEWAN)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Corey Wilton
Kanada
Telefon:+1 306 949 6232
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch