Caterpillar 140M3

Caterpillar 140M3

Preis
200.468 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 140M3
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.N9D00603
GerätenummerE130229
KatalognummerCU4697264
Baujahr2016
Std4935 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortApache Junction, AZ
Preisangabe
Preis ohne MwSt.200.468 USD
Mwst. USD
Preis mit MwSt. USD
Einzelheiten
Zubehör
SCHUBBLOCKPUSHBLOCK
DRUCKSPEICHERACCUMULATORS
Zusätzliche InformationenHEATER
PRODUCT LINK: INCLUDES
AUTO ARTICULATION
ROPS: ENCLOSED
BLADE LENGTH: 14'
ARO/GPS READY
AIR CONDITIONING
REAR RIPPER/SCARIFIER
TIRE SIZE: 17.5R25
ENGINE TIER RATING: T4F
Features
Zubehör
SCHUBBLOCKPUSHBLOCK
DRUCKSPEICHERACCUMULATORS
Zusätzliche InformationenHEATER
PRODUCT LINK: INCLUDES
AUTO ARTICULATION
ROPS: ENCLOSED
BLADE LENGTH: 14'
ARO/GPS READY
AIR CONDITIONING
REAR RIPPER/SCARIFIER
TIRE SIZE: 17.5R25
ENGINE TIER RATING: T4F
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
EMPIRE MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch