Schnellsuche

CAT 160M3 AWD

CAT 160M3 AWD

Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 160M3 AWD
Tractor & Equipment Co.
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.N9T00291
Gerätenummer24G0747
Katalognummer10154460
Baujahr2018
Std6.316 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGreat Falls, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.294.100 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
Ausführung, SchneeArrangement, Snow
Zusätzliche Informationen*HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
*LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
*LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
*MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL, INDUCEMENT OVERRIDE
CONTROLS, PERFORMANCE BUNDLE
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DOMESTIC TRUCK
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENG SN SYE25520
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage