Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Straßenbaumaschinen
bergbau-motorgrader
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 120M2 AWD
2017
2519 Hours
EMPIRE MACHINERY
Marke
CAT 120M2 AWD
Produktgruppe
bergbau-motorgrader
Serien Nr.
M9H00509
Gerätenummer
E200590
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 120M2 AWD
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Straßenbaumaschinen
bergbau-motorgrader
CAT
CAT 120M2 AWD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 120M2 AWD
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
189.411
EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 120M2 AWD
Empire Southwest LLC
Produktgruppe
bergbau-motorgrader
Serien Nr.
M9H00509
Gerätenummer
E200590
Katalognummer
10180314
Baujahr
2017
Std
2.519 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Eloy, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
189.411
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Emissionsstufe
Emissions Level
Klimaanlage
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Beleuchtung
Lighting
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegel
Mirrors
Funkgerät - AM/FM-Radio
Radio - AM FM Radio
Luftgefederter Sitz
Air Suspension Seat
Differenzialsperre
Differential Lock
Ätherstarthilfe
Ether Aid
Schutz, Getriebe-
Guard, Transmission
Entfrostergebläse
Defroster Fan
Scharkörpergröße - 14'
Moldboard Size - 14'
Schubblock
Pushblock
Aufreißer - Mehrzahnaufreißer
Ripper - Multi-Shank
Antrieb - Allrad
Drive - All Wheel
Lenktyp - Joystick
Steering Type - Joystick
Reifengröße
Tire Size
Drosselklappensperre
Throttle Lock
Notlenkung
Supplemental Steering
Zusätzliche Informationen
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
17
3
0
reinigung erforderlich
Nein
battery box
Gut
bumper
Gut
cab or canopy
Gut
crankcase guard / transmission guard
Gut
decals
Gut
draw bar
Gut
engine enclosures
Gut
fenders
Gut
fiberglass
Angemessen
Rear bezel is cracked on lower left side around fan housing.
front frame welds
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Gut
hood
Gut
paint
Angemessen
Minor scratches
plastic (exterior)
Gut
pre-cleaner bowl
Gut
radiator grill
Angemessen
GRILL IS PUSHED INWARD. CAN BE STRAIGHTENED.
rear frame welds
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
7
0
0
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Gut
camera(s)
Gut
horn
Gut
rig saver
Gut
rops
Gut
seat belt / date
Gut
secondary exit
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
23
0
0
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Ja
aktuelles sicherheitshandbuch
Ja
air conditioner
Gut
72 AMBIENT TEMP AND 49 VENT TEMP
armrests
Gut
cab filter / heat vent louvres
Gut
dash console
Gut
door latches / hinges / seals
Gut
floor boards / mats
Gut
gauges
Gut
headliner
Gut
heater / defroster
Gut
73 AMBIENT TEMP AND 112 VENT TEMP
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
hydraulic controls
Gut
interior lights
Gut
interior plastic / fabric
Gut
mirrors
Gut
monitoring display
Gut
pans/guards
Gut
radio
Gut
seat cushions / suspension / type
Gut
AIR
switches
Gut
transmission controls
Gut
visor / sunshade
Gut
windows
Gut
windshield wipers
Gut
motor
8
0
0
durchblasen
Nein
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Nein
service needed
Nein
wasser in öl
Nein
öldruck (h/n/normal)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
belts / pulleys - engine
Gut
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
intake / air filters
Gut
turbocharger / blower
Gut
emissions
1
0
0
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Gut
kühlsystem
9
0
0
compression in radiator
Nein
coolant leaks
Nein
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Gut
RED
belts / pulleys - cooling system
Gut
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
6
0
0
active codes
Nein
Ja
With bottle
jump start terminal
Ja
signal lights
Ja
alternator
Gut
batteries / cables
Gut
product link / condition
Gut
starter
Gut
wiring
Gut
work lights
Gut
getriebe
9
0
0
undichtigkeiten - getriebe
Nein
Ja
getriebe - laut
Nein
case - transmission
Gut
controls - transmission
Gut
cooler
Gut
lines / fittings - transmission
Gut
operating condition - transmission
Gut
seals
Gut
transmission - forward shifts
Gut
transmission - reverse shifts
Gut
valves
Gut
all wheel drive
6
0
0
all wheel drive lines / fittings
Gut
all wheel drive operating condition
Gut
all wheel drive valve
Gut
controls / settings
Gut
antriebsmotoren
Gut
pumpe
Gut
lenkung
12
0
0
bolzen und buchse
Gut
achsschenkelbolzen
Gut
leitungen / armaturen
Gut
lenkzylinder
Gut
steering frame
Gut
lenkgestänge
Gut
lenkung einsatzbedingung
Gut
steering pump
Gut
steering valve
Gut
spurstangen / stangenenden
Gut
wheel / joystick
Gut
radneigungszylinder - lenkung
Gut
bremse
5
0
0
druckspeicher
Gut
steuerventil
Gut
parking brake operation
Gut
pedal
Gut
service brake operation
Gut
drivechain / tandems
5
1
0
differenzial
Gut
differential lock / operation
Gut
drivetrain / tandem leaks
Gut
planetary
Gut
tandem housing / drive chains
Gut
radmuttern und felgen
Angemessen
Center wheels dont match rest of wheels.
hydraulik
15
1
0
undichtigkeiten - hydraulik
Nein
blade cushion
Gut
circle drive box
Gut
circle side shift cylinder
Gut
cylinder mounts / pins
Angemessen
MOVEMENT
hydraulic lines / fittings
Gut
hydraulic oil filter condition / service hours
Gut
hydraulic pump
Gut
hydraulic valves
Gut
lift cylinders
Gut
linkage
Gut
operating condition - hydraulics
Gut
pump drive shaft
Gut
saddle pin / actuator
Gut
side shift cylinder
Gut
tank / sight glass / cap
Gut
tip cylinder
Gut
schild
8
3
0
drehkranz-a-rahmen
Gut
circle frame
Gut
circle shoes / inserts
Angemessen
has movement.
schneidmesser
Angemessen
Side cutters are worn on both ends
cylinder balls / caps
Gut
stirnseite / schar
Gut
frog / base edge
Gut
moldboard tip brackets / inserts
Angemessen
Has movement
ring gear
Gut
saddle
Gut
tip bracket pivots / bearings
Gut
aufreisser
6
1
1
beam
Gut
halterungen / stiftschrauben
Gut
zylinder
Gut
rahmen
Gut
leitungen / armaturen - aufreisser
Gut
pins / bushings
Gut
shanks / ripper (get)
Angemessen
Fair usable condition
shanks / scarifier (get)
Schlecht
missing scarfiers
reifen
Radial
Ja
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - REIFEN
31%
Reifengröße - REIFEN
17.5R25
Hersteller/Seriennr.
Profiltiefe in 1/32"
% verbleibende Lebensdauer
Runderneuert
Einschnitte/Ausbrüche im Profil
Einschnitte auf Flanke
Left Center
MICHELIN
16
33
Nein
Ja
Ja
Left Front
BRIDGESTONE
14
28
Nein
Ja
Ja
Left Rear
BRIDGESTONE
17
37
Nein
Ja
Ja
Right Center
FIRESTONE
16
33
Nein
Ja
Ja
Right Front
BRIDGESTONE
12
24
Nein
Ja
Ja
Right Rear
MICHELIN
16
33
Nein
Ja
Ja
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nein
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
ölanalyse (alle gehäuse)
Nein
reifen befüllt und fahrfähig
Ja
visible oil leaks
Nein
body
Gut
frame - general condition
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 120M2 AWD - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.