Schnellsuche

CAT 12M3

CAT 12M3

Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 12M3
NMC CAT - Council Bluffs
Produktgruppebergbau-motorgrader
Serien Nr.N9F00758
GerätenummerEQN197196
Katalognummer10106702
Baujahr2017
Std6.987 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortOmaha, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.165.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
BeleuchtungLighting
SpiegelMirrors
Funkgerät - AM/FM-RadioRadio - AM FM Radio
Luftgefederter SitzAir Suspension Seat
DifferenzialsperreDifferential Lock
KotflügelFenders
ÄtherstarthilfeEther Aid
Schaltautom.Auto Shift
DrehkranzkupplungCircle Clutch
EntfrostergebläseDefroster Fan
Ausführung, SchneeArrangement, Snow
SchildverlängerungBlade Extension
Vordere Anhänge-/HubvorrichtungFront Hitch/Lift
DrosselklappensperreThrottle Lock
Zusätzliche Informationen12M3 MOTOR GRADER
ARTICULATION GUARD
BASE + 3 (WM,WT-NOFLOAT,FL)
BLADE, 14' X 27" X 1"
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
CONVERTER GP
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
END BITS, OVERLAY
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
RADIO GP - AM/FM
SCREEN AS
SEAT BELT W/INDICATOR
SEAT, HEATED
STABLE BLADE
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VUT * L2 MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1520
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft front fender is broke
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint is scratched and chipped
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1410
  • Nein
  • Nein
  • GutAmbient air was too cold to test properly
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft door glass is cracked
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
710
  • NeinSealed system
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • normal
  • AngemessenDusty
  • GutRed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1100
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
1100
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutJoystick
  • Gut
bremse
600
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
drivechain / tandems
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1400
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
920
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome play is present
  • AngemessenEdges are worn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Ja
  • 14.00R24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left CenterBridgestone28NeinNeinNein
Left FrontBridgestone28NeinNeinNein
Left RearBridgestone28NeinNeinNein
Right CenterBridgestone28NeinNeinNein
Right FrontBridgestone28NeinNeinNein
Right RearBridgestone28NeinNeinNein
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage