Caterpillar 430E ITECF

Caterpillar 430E ITECF

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2008
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 430E ITECF
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.DDT00881
GerätenummerLKE00593U
KatalognummerCU4676442
Baujahr2008
Std4308 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenBATTERY, HEAVY DUTY
COUNTERWEIGHT, 1075 LBS
POWERTRAIN,97 HP,4WD,STD SHIFT
MANUALS, ENGLISH
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
COOLER, HIGH AMBIENT
DOMESTIC TRUCK
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
ENGINE, 97 HP TIER 2 EPA FLEX
LOCK, VANDALISM, PARALLEL LIFT
STABILIZER PADS,FLIP W/GUARD
PLATE GROUP - BOOM WEAR
FIRESTONE
COUPLING, QUICK DISCONNECT
CONTROL, IT AUX ATTACHMENTS
TIRES 4WD FLOTATION, FIRESTONE
E-STICK
HYDRAULICS, BH, 6 FUNCTION
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CAB, DELUXE W/AC
BREATHER, OPEN CIRCUIT
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenBATTERY, HEAVY DUTY
COUNTERWEIGHT, 1075 LBS
POWERTRAIN,97 HP,4WD,STD SHIFT
MANUALS, ENGLISH
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
COOLER, HIGH AMBIENT
DOMESTIC TRUCK
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
ENGINE, 97 HP TIER 2 EPA FLEX
LOCK, VANDALISM, PARALLEL LIFT
STABILIZER PADS,FLIP W/GUARD
PLATE GROUP - BOOM WEAR
FIRESTONE
COUPLING, QUICK DISCONNECT
CONTROL, IT AUX ATTACHMENTS
TIRES 4WD FLOTATION, FIRESTONE
E-STICK
HYDRAULICS, BH, 6 FUNCTION
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CAB, DELUXE W/AC
BREATHER, OPEN CIRCUIT
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Dealer
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch