Schnellsuche

Caterpillar 420

Caterpillar 420

Preis
152.250
Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar 420
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.H8T01363
GerätenummerUC0002376
Katalognummer10032120
Baujahr2021
Std505 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCITY OF INDUSTRY, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.152.250 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
HYDRAULISCHE SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenGUARD, STABILIZER
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
BUCKET-MP, 1.3 CYD
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
DISPLAY, STANDARD
LOADER BUCKET PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
BATTERY, HEAVY DUTY
STANDARD RADIO (12V)
INSTRUCTIONS, ANSI
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage