Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Preis
96.715 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 420FST
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.SKR04149
GerätenummerEQ00022298
KatalognummerCU4414785
Baujahr2014
Std1351 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortKY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 96.715
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen420F BHL ST TIER 4I HRC
AM/FM CD PLAYER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.25 CYD
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
PRODUCT LINK PL641
PT, 4WD, STD SHIFT
S/N 140602641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES 4WD COMBINATION MI/FS
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32702
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch