Schnellsuche

CAT 430 CF

CAT 430 CF

Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Basis Informationen
MarkeCAT 430 CF
Wheeler Machinery Co.
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.H8W00843
GerätenummerBCP01543
Katalognummer10155562
Baujahr2023
Std588 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCedar City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.185.450 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
Hydraulische SchwingungsdämpfungRide Control
Zusätzliche Informationen430 LANE 3 ZCON
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 86KW, C3.6 DITA, T4F
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRICED NEW 05/02/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS AUTOSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 15FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage