Schnellsuche

CAT 416F2

CAT 416F2

Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 7756
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 416F2
NMC CAT - Council Bluffs
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.HWB01994
GerätenummerEQN204807
Katalognummer10131888
Baujahr2019
Std3.737 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortOmaha, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.75.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
MotorraumverkleidungenEngine Enclosures
BeleuchtungLighting
Funkgerät - AM/FM-RadioRadio - AM FM Radio
Luftgefederter SitzAir Suspension Seat
DifferenzialsperreDifferential Lock
Stiel - VerlängertStick - Extended
Hinterer SchnellwechslerRear Coupler
Bedienelemente, HebelControls, Lever
Zusätzliche Informationen416F2 BHL ST HRC
BACKHOE/INDUSTRIAL LOADERS
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, HOE, (NONE)
BUCKET-GP, 1.25 CYD
CAB, STANDARD
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 70KW, C4.4
ENV CTRL, AC, 70KW
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6
INSTRUCTIONS, ANSI
Online Owner's Manual
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT, FABRIC
SECURITY SYSTEM, KEYPAD
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT, MECH
TIRES, 4WD, TRACTION, FIRESTNE
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1530
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome scratches in spots
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint is scratched and scuffed
  • Gut
  • AngemessenGrill is dented
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1600
  • Ja
  • Ja
  • Radio Type & Condition - Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutGlass/Mirrors - Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
900
  • Nein
  • Nein
  • GutRed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
700
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1200
  • Ja
  • NeinTransmission case is covered in oil. Needs cleaned to determine leaks
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutShifter clutch disconnect switch is inoperable
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
1000
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWheel
bremse
200
  • Nein
  • 2nd
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1510
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBucket leveling is inoperable
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger und stiel
630
  • Gut
  • AngemessenBoom pins have some play in them
  • AngemessenSlides have some play in them
  • AngemessenStreet pads are torn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
front bucket
800
  • 1.25 CYD
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hinterer löffel
600
  • JaHydraulic coupler
  • 24"
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
axles / final drives
1200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 12.5/80-18
  • 19.5L24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneFirestone8NeinJaNein
Links hintenFirestone32NeinNeinNein
Rechts vorneFirestone8NeinJaNein
Rechts hintenFirestone22NeinJaNein
allgemeiner zustand
  • Nein
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage