Schnellsuche

CAT 420XE

CAT 420XE

CAT Certified
Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Florence, SC
+1 8034658080
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 420XE
Blanchard Machinery Co.
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.H9X01510
GerätenummerPU000218
Katalognummer10121875
Baujahr2022
Std905 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFLORENCE, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.109.850 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
Antrieb - 4 RadDrive - 4 Wheel
Hydraulische SchwingungsdämpfungRide Control
ROPS - GekapseltROPS - Enclosed
Lenkung - 2 RadSteering - 2 Wheel
Stiel - VerlängertStick - Extended
Bedienelemente, JoystickControls, Joystick
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
BeleuchtungLighting
Luftgefederter SitzAir Suspension Seat
Schaufel, MPBucket, MP
Funkgerät - BluetoothRadio - Bluetooth
SchaufelBucket
Vorderer SchnellwechslerFront Coupler
Zusätzliche InformationenINCLUDES FRONT & REAR BUCKETS.

AUTO-UP STABILIZERS
Online Owner's Manual
Protection 12mo/500hr POWERTRAIN & HYDRAULICS
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1430
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • GutEnclosed cab
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
sicherheitsvorkehrungen
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
2100
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutAir ride suspension
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
500
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
900
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • GutRed, level is full
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutBelt driven
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1200
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
900
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWheel
bremse
200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1710
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger und stiel
900
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
front bucket
900
  • Ja
  • 95.5"
  • Cat, s/n ML220132115
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hinterer löffel
500
  • Nein
  • Cat s/n BL220132115
  • 24"
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
axles / final drives
1100
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • Overall 40% service life remaining
  • 12.5/ 80 - 18
  • 19.5 L - 24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left FrontGoodyear18/3240NeinNeinNein
Left RearGoodyear22/3240NeinNeinNein
Right FrontGoodyear18/3240NeinNeinNein
Right RearGoodyear22/3240NeinNeinNein
allgemeiner zustand
300
  • JaPSR report attached
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage