MultiQuip VP MVC88 - ag - vibrationsplattenverdichter - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

MultiQuip VP MVC88

MultiQuip VP MVC88

Baujahr
2024
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis Informationen
MarkeMultiQuip VP MVC88
Wheeler Machinery Co.
Produktgruppeag - vibrationsplattenverdichter
Serien Nr.K-13197
GerätenummerVP1734
Katalognummer10163314
Baujahr2024
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.2.800 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenAIR-COOLED, SINGLE-CYCLINDER
BASEPLATE: 19.7" X 20.7"
CENTRIFUGAL FORCE: 3450 LBS.
COMPACTION DEPTH: UP TO 12"
HONDA 4.8HP, GASOLINE, 4-CYCLE
OPERATING WEIGHT: 202 LBS.
ORDERED FOR 2024 STOCK 09/18/24 WJ (MQ)
VIBRATORY PLATE COMPACTOR
WATER TANK: 11 QT
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage