Schnellsuche

Caterpillar SSL92 SMART BLADE

Caterpillar SSL92 SMART BLADE

Preis
12.123
Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar SSL92 SMART BLADE
Produktgruppeag - schilde
Serien Nr.JKB00236
GerätenummerEQ248955
Katalognummer10041315
Baujahr2021
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMilford, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.12.123 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenFITS SSL INTERFACE
OVERALL WIDTH STRAIGHT / FULL ANGLED: 2342MM (92") / 2049MM (81")
HYDR. TILT +/- 10 DEGR, ANGLE/ROTATION: 30 DEGR. LEFT/RIGHT OF CENTER
REQUIRES SOFTWARE (OR LATER VERSION) INSTALLED ON MACHINE:
590-9633 MACHINE SOFTWARE AND 598-5142 MACHINE MONITOR SOFTWARE
FOR USE WITH: 279D3/ 289D3/ 299D3 WITH HF XPS OR 299D3 XE ONLY
6 WAY SMART DOZER BALDE
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeiner zustand
200
  • Nein
  • Nein
  • FOR USE WITH: 279D3/ 289D3/ 299D3 with HF XPS or 299D3 XE only
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage