Zurück zur Produktanzeige

Vom Händler angeboten

Protection: 12 MESES O 3,000 HORAS
TRACSA, S.A. DE C.V.
Tlaquepaque

ABSICHERUNG ÜBER DIE GARANTIE HINAUS

Selbst die am sorgfältigsten hergestellten Maschinen müssen irgendwann repariert werden, und zwar immer zum ungünstigsten Zeitpunkt - während eines großen Auftrags, in Zeiten knapper Kassen oder kurz nach Ablauf der Garantiezeit. Erfahren Sie mehr über die vielen Vorteile eines Equipment Projection Plan (EPP) für Ihre Maschinen und Anlagen.

EQUIPMENT PROTECTION PLAN (EPP): WAS SIND DIE VORTEILE EINES EPPS?

Der Betrieb eines Unternehmens, das auf schwere Maschinen angewiesen ist, birgt eine Menge Risiken in sich. Sie können dieses Risiko nicht ausschalten, aber Sie können es beherrschen. Mit einem EPP haben Sie die Gewissheit, dass Sie und Ihr Unternehmen vor unerwarteten Ereignissen geschützt sind.

  • Eine über die Standard-Maschinengarantie hinausgehende Deckung für Teile und Arbeit und schützt Sie vor ungeplanten Reparaturkosten aufgrund von abgedeckten Material- und Verarbeitungsfehlern von Cat®.
  • Dank mehrerer Optionen können Sie den Deckungsumfang wählen, der zu den individuellen Anforderungen und dem Budget Ihres Unternehmens passt.
  • Beinhaltet Cat-Originalteile und Serviceleistungen, die von werksgeschulten Händlern durchgeführt werden.

CAT-ZERTIFIZIERTE GEBRAUCHTMASCHINEN: WELCHEN WERT HAT DER KAUF VON CAT®-ZERTIFIZIERTEN GEBRAUCHTEN MASCHINEN?

Diese gut gewarteten Maschinen neueren Datums werden nach einem höheren Standard ausgewählt, inspiziert und gewartet, damit Sie sich darauf verlassen können.

Ausgewählt:

  • Die Maschinen müssen von Händlern und Technikern ausgewählt werden - nur Maschinen, die gut gewartet wurden und nur wenige Betriebsstunden aufweisen, werden akzeptiert.
  • Viele Maschinen stammen direkt aus den Mietflotten der Händler, so dass Sie genau wissen, wie Ihre Maschine gewartet wurde, und eine dokumentierte Servicehistorie verfügbar ist.
  • Maschinen werden erst nach einer Servicebewertung als zertifizierte Gebrauchtmaschinen ausgewählt.

Geprüft:

  • Jede Maschine muss eine Inspektion mit bis zu 140 Punkten bestehen.
  • Wenn bei der Inspektion Probleme festgestellt werden, wird die Maschine von hochqualifizierten Technikern gewartet, die ausschließlich Cat-Originalteile verwenden.
  • Die Servicetechniker des Händlers führen auch alle aktuellen Wartungsarbeiten durch, so dass Sie sich bis zum nächsten Intervall keine Gedanken über Öl- oder Filterwechsel machen müssen.

Geschützt:

  • Cat-zertifizierte Gebrauchtmaschinen verfügen über einen Versicherungsschutz von mindestens 6 bis 12 Monaten, um das Risiko zu minimieren. Die Einzelheiten und Bedingungen des Versicherungsschutzes variieren je nach Produkt, Anwendung und geografischer Region. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Sie wollen eine gebrauchte Maschine, die wie neu ist und zuverlässig arbeitet? Hier erfahren Sie, wie Sie beides bekommen. Wählen Sie Cat Certified Used.