Volvo L220E

Volvo L220E

Preis
36.500 USD
Baujahr
2006
Betriebsstunden
21451 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeVolvo L220E
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.V4426
GerätenummerUTR00070
KatalognummerCU4356047
Baujahr2006
Std21451 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBensalem, PA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.36.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
3. VENTIL3RD VALVE
Zusätzliche InformationenREAR VIEW CAMERA
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • achsbaugruppen
  • allgemeiner zustand
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLEFT FENDER DENTED
  • Gut
  • SchlechtLEFT PLATFORM HANDRAILS BENT
  • Gut
  • SchlechtFIBERGLASS GRILLE BROKEN
  • Gut
  • Gut
  • GutLEFT LOWER LADDER STEP BENT
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutCONDITION UNKNOWN
  • GutHYD CONTROL COVER CRACKED
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • VOLVO D12D LBE3
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • GutRIGHT REAR FLOODLIGHT OUT
  • Gut
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • AngemessenWHINE IN TRANSMISSION / DRIVE LINE
  • AngemessenSMALL LEAKS @ HOSES FITTINGS / HYD LEAK @ REAR OF ENGINE AREA
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • JaWHINE IN TRANSMISSION / DRIVE LINE
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • SchlechtRIDE CONTROL INOP
  • Schlecht
  • AngemessenBUCKET CYL LEAKING (CLASS 2)
  • GutTHREE LEVER CONTROL
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaHYD LEAK @ REAR OF ENGINE AREA
schaufel/löffel
  • Angemessen
  • AngemessenBUCKET WORN THIN
  • Gut
  • SchlechtRIGHT BOLT ON EDGE MISSING / CUTTING EDGE TURNED
  • Gut
  • Gut
  • GutVOLVO QUICK COUPLER
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • INSPECTED 3/12/18 @ 21,451.8 HRS
  • AM FM RADIO (BROKEN)
  • AUX HYD / 3rd VALVE TO END OF LOADER FRAME
  • GROENVELD AUTO LUBE
achsbaugruppen
  • Gut
  • FRONT PINION SEAL LEAKING (CLASS 2)
allgemeiner zustand
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
reifen
  • MICHELIN XHA2 29.5R 25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneMICHELIN XHA2 43MM100NeinNeinNein
Links hintenMICHELIN XHA2 40MM93NeinNeinNein
Rechts vorneMICHELIN XHA2 20MM46NeinNeinNein
Rechts hintenMICHELIN XHA2 40MM93NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY, INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Andrew Chin
Telefon:732 261 6404
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch