Komatsu WA700-3

Komatsu WA700-3

Cena
75 000 USD
Rok
2006
Przebieg, godzin
35468 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKomatsu WA700-3
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny51068
Nr ew. wew.CE007336
Numer kataloguCU2465877
Rok produkcji2006
Godzin35468 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaHenderson, NV
Wycena
Cena bez VAT75 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
DYFERENCJAŁ, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
STEROWANIE, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
Dodatkowe informacjeAM FM RADIO
STEER, S.T.I.C.
EROPS
LIGHTING
COUNTERWEIGHT
ENGINE ENCLOSURES
DIFFERENTIAL, STANDARD
AIR CONDITIONER
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
  • DobryRear towing pin is missing.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRadiator enclosure is loose on the right lower side and has few cracks.
  • DobryMinor dents on both front fenders.
  • NiezłyWeld repairs have been done to the front frame on the top, but has a crack again.
  • NiezłyFuel tank has large dents on the bottom.
  • NiezłyTransmission belly guard is dented with missing the drain plug access plate and the rear section of the guard. Engine belly guard plate is missing.
  • ZłyFaded paint with scrapes and scratches. Also theres large amount of lime accumulation throughout the machine.
  • NiezłyRadiador grill has few slightly bent fins.
  • Dobry
  • NiezłyEngine enclose side panels have minor dents and cracks with some missing some retaining hardware. Right upper engine side access panel has broken hinge.
  • NiezłyRight front ladder is bent on the bottom. Both rear lower steps are slightly bent and the right side has frayed belts.
  • Tak
  • NieNo component sampling taken during this inspection, but highly recommended. Last engine service done on 3/16/2016 with 35,126 hours.
elementy zabezpieczające
  • DobryOE horn has been replaced with smaller aftermarket.
  • TakROPS have been removed for transport.
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • ZłyA/C wasnt cooling during this inspaection.
  • NiezłyDash console trim has few cracks and loose panels.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyNo dates on seat belt. Belt is also starting to fray.
  • NiezłyRight arm rest is worn. Non-OE brackets have been welded to the front sides of the seat frame/suspension.
  • Dobry
  • NiezłyLeft door window motor stops operating at times.
  • ZłyFront wiper motor was not functioning properly during this inspection (Stays on all the time). Wiper washers are not spraying fluid.
  • Tak
  • NieMissing O&M manual.
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • 98% fuel level remaining.
  • Console on the left side of the operators seat has broken top. Many cab interior trim panels are loose with some missing reating hardware. Loader lift circuit control lever has torn boot.
silnik
  • Dobry
  • NiezłyA/C compressor belt missing rib pieces. All other belts have visible wear.
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • NiezłyEngine started and operated, but has some abnormal noises during operation (unknown the source). Also felt a bit sluggish during machine driveability test.
  • NiezłyTurbo to muffler connector has small exhaust leaks.
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • NieVery low engine oil level.
  • NieNo major engine oil leaks found during this inspection, but there are few oil seepages on various locations of the engine.
  • Nie
  • Red, protected to -30 degrees.
  • Engines oil has excess fuel odor (possible fuel dilution)
  • Normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NieNo cooling system leaks found during this inspection.
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • NiezłyBattery cable terminals are missing protecting shields.
  • ZłyRight front fender mounter, front cab mounted and rear flood lights are inoperable. Tail lights are operational, but are dimmed. ROPS lights were not tested.
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Circuit breaker access panel on the right rear side of the operators seat is loose.
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySeveral transmission oil lines have small oil leaks.
  • NiezłyMachine shifted through 1st and second gears only normally without any abnormal noises during limited checks at low speeds, without a load.
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyMachine will not shift pass 2nd gear (unknown the cause).
  • Dobry
  • Nie
układ kierowniczy
  • Dobry
  • NiezłyOne of the steering hoses on the left side of the transmission has a oil leak.
  • NiezłyPlay at the steering cylinders connecting pins.
  • Dobry
  • Dobry
  • Steering system functioned normally during limited checks without a load.
hamulec
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • NieNo service brake system oil leaks found during this inspection.
  • Service brakes held on first gear up to full throttle.
  • Service brakes including park brake functioned normally by stopping & holding machine during limited checks in the yard at low speeds.
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic system functioned during a limited checks without a load.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Dobry
  • NiezłyBucket floor liner has excess wear on the bottom.
  • NiezłyPlay at the bucket and tilt linkage connecting pins.
  • Dobry
  • NiezłyMany bucket front wear plates are cracked.
  • Dobry
  • NiezłyMany bucket teeth have excess wear.
  • 11.4 Cyd. / 180" Rock Bucket.
  • 51002
  • Bucket spill guard gussets have carcks at the welds.
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyVisible movement on the rear differential mounting trunnion. Grease line on the rear side of the rear differential trunnion is disconnected.
  • Dobry
  • NieNo axles, finals or differentials oil leaks found during this inspection.
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Machine partially inspected on 7/21/2016 with 35,468 hours.
opony
  • 23
  • Left rear tire is low on air pressure. Left fron tire has large side wall cut.
  • 45/65R39
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódMichelin X-Mine - BVD0060E4B2416NieTakTak
Strona lewa, tyłMichelin X-Mine - VVD0063E1B4430NieTakTak
Strona prawa, przódMichelin X-Mine - BVD0041E3D2819NieTakTak
Strona prawa, tyłMichelin X-Mine - VVD1071S5A4027NieTakTak
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CASHMAN EQUIPMENT CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment
Telefon:+1 702 649 8777
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon