コマツ(小松製作所) WA450

コマツ(小松製作所) WA450

価格
24,500 USD
製造年
1999
使用時間数
17670 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドKomatsu WA450
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバー53291
カタログ番号CU4395283
製造年1999
使用時間数17670 h
アメリカ
所在地Madison, WI
価格
税別価格$24,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ブーム、汎用BOOM, GP
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
自動シフトAUTO SHIFT
ステアリング、コマンドSTEER, COMMAND
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
バケットBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • アクスル・アセンブリ
  • 全体的な状態
  • トルク・コンバータ
  • タイヤ
全体的な外観
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良Right side step is damaged.
  • はい
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 普通
  • 不良
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • いいえ
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 不良Compressor is locked up, belt is missing
  • 普通
  • 不良
  • 不良
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
エンジン
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Green
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • いいえ
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 不良All lighting in nonfunctional
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 不良Power train pump is leaking. Oil level is very low
  • 普通
  • 良い
  • 不良Leaking oil
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • いいえ
ステアリング
  • 不良
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通Both cylinders need resealed
  • 良い
  • 普通
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 普通Left brake pedal valve is seeping oil
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • はい
油圧システム
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通Rod seals seeping oil
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rod seals seeping
  • はい
バケット
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通25% life remaining. Have already been flipped
  • 良い
  • 普通
  • はい
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良Rear axle trunion has excessive damage
  • 良い
  • いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine is in overall poor condition. Cab door and door frame have rust. All hydraulic cylinders are leaking.
  • Transmission pump is leaking and transmission is very low on oil.
  • Rear axle trunion and axle housing has excessive damage and will need repair before machine can be used.
  • Overall condition of cab interior is poor.
アクスル・アセンブリ
  • 良い
  • 不良Rear trunion and axle pivot are excessively damaged.
  • 良い
全体的な状態
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • はい
  • いいえ
  • はい
トルク・コンバータ
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 75%
  • 26.5R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント75
左リア75
右フロント75
右リア75
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CAT HQ在庫を確認する連絡先を選んでください
Used Equipment Department
電話:+1 636 3844021
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で