Komatsu WA430-6

Komatsu WA430-6

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2005
Betriebsstunden
7635 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKomatsu WA430-6
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.H60073
KatalognummerCU4411012
Baujahr2005
Std7635 Std. h
LandDänemark
Maschinen StandortSkejby
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenPRODUCTION COUNTRY: DE
REAR TYRES REMAINING : 80 %
FRONT TYRES REMAINING: 80 %
DELIVERY TERMS: EXW
CE MARKED: YES
INCL STANDARD BUCKET / AUTO LUBE SYSTEM / AIR-CON / WEIGHT LOAD / 3-VALVE.
GROSS WEIGHT: 21180 KG
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Kristian Mains
Dänemark
Telefon:+45 7025 2211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch