International HARVESTER 530

International HARVESTER 530

価格
10,237 USD
製造年
1975
使用時間数
4325 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドInternational HARVESTER 530
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバー530-890703
ユニット番号22039291
カタログ番号CU2567598
製造年1975
使用時間数4325 h
フランス
所在地Aix-en-provence, 13
価格
税別価格$10,237
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
EROPSEROPS
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
照明システムLIGHTING SYSTEM
その他情報NON EPA
条件
良い
普通
不良
  • エンジン
  • バケット
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • タイヤ
エンジン
  • MOTEUR CHANGE A 5000 H
バケット
  • 1 GODET CONTRE LAME 4M3 30%
  • UN GODET AVEC LAME SOUDEE SOUS LES DENTS 2700 MM
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-23
タイヤ
  • 50%
  • 20.5R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントGOOD YEAR
左リアGOOD YEAR
右フロントGOOD YEAR
右リアGOOD YEAR
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で