Hyundai HL760-9

Hyundai HL760-9

Prix
55 735 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
10857 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueHyundai HL760-9
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationPC0000499
N° de stockPC0000499
Numéro de catalogueCU4389375
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation10857 h
PaysAllemagne
EmplacementGarching B. München
Prix
Prix (hors TVA)55 735 $
TVA (19%)10 590 $
Prix (TVA incluse)66 325 $
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Edmund Steininger
Allemagne
Téléphone:+49 89 32197111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone