Hyundai HL760-9

Hyundai HL760-9

Prix
52 152 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
12053 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueHyundai HL760-9
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationCC0000474
N° de stockCC0000474
Numéro de catalogueCU4409192
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation12053 h
PaysAllemagne
EmplacementGarching B. München
Prix
Prix (hors TVA)52 153 $
TVA (19%)9 909 $
Prix (TVA incluse)62 061 $
Features
Autres informationsTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Edmund Steininger
Allemagne
Téléphone:+49 89 32197111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone