Hitachi ZW330

Hitachi ZW330

Prix
Sur Demande
Année
2010
Heures d'utilisation
10347 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueHitachi ZW330
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabrication92C1-9046
N° de stock92C1-9046
Numéro de catalogueCU4295113
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation10347 h
PaysAllemagne
EmplacementOberhausen
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
OPERATING WEIGHT: 26 T
BUCKET CONDITION: 50 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Harald Diemel
Allemagne
Téléphone:+49 6631 96010
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone