Hanomag (KOMATSU) 22C

Hanomag (KOMATSU) 22C

価格
金額応相談
製造年
1992
使用時間数
6463 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドHanomag (KOMATSU) 22C
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバー372221604
ユニット番号HANOM37118
カタログ番号CU4295187
製造年1992
使用時間数6463 h
ドイツ
所在地Mittenwalde/ot Schenkendorf
価格
税別価格金額応相談
税金 (19%)-
税込み価格-
Features
その他情報TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
ENGINEPOWER: 75 HP
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Silvio Mueller
ドイツ
電話:+49 3375 9034 ext 11
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で