Caterpillar 988H

Caterpillar 988H

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
15006 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 988H
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereBXY05591
Număr de catalogCU2603306
An de fabricație2013
Ore de utilizare15006 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
AntitangajRIDE CONTROL
SISTEM ILUMINARELIGHTING SYSTEM
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Ridicare standardSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiAIR CONDITIONER
AM FM CD RADIO
AUTO LUBE
AUXILIARY HYDRAULICS
BLUETOOTH
ENGINE ENCLOSURES
EROPS
LIGHTING
LIGHTING SYSTEM
PRODUCT LINK
RIDE CONTROL
STANDARD LIFT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • AcceptabilăPLASTIC ROOF TOP IS CRACK IN SEVERAL AREAS
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLEFT SIDE DECAL ON HOOD IS FADED
  • Bună
  • AcceptabilăA FEW ENGINE DOOR PANELS OPEN A LITTLE STIFF
  • BunăMUD FLAPS ARE WORN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPAINT IS SLIGHTLY FADED, SIDE DECALS ARE WORN. OVERALL DECENT SHAPE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuSALE LOT CLEAN
  • DaENGINE OIL SAMPLED
safety items
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED JANUARY OF 2018
  • AcceptabilăHAS SOME WEAR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • FULL
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPOSSIBLE EXHAUST LEAK, ENGINE COMPARTMENT FILLS OF SOOT
  • Bună
  • AcceptabilăMACHINE SEEMS SLIGHTLY UNDERPOWERED AT TIMES
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMISSING RADIO ANTENNA
  • Da
  • Da
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLINES ON TOP OF TRANSMISSION SEEPING OIL
  • AcceptabilăSHIFTS HARDS, POSSIBLE SOFTWARE RPM ISSUE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaLINES SEEPING SOME ON TOP OF TRANSMISSION
  • Nu
direcţie
  • AcceptabilăHAS SOME PLAY IN LOWER ARTICULATION BORE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLITTLE LOOSE ON PINS AND BUSHINGS
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăLOADER SEEMS TO STOP WITHIN ACCEPTABLE DISTANCE DURING OPERATION
  • Da
  • Nu
  • LOADER DOES HAVE AN ENGINE BRAKE
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLINES ON LEFT SIDE ARE SEEPING SOME OIL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaADDRESSED ABOVE
  • AUTO LUBE HAS SEVEAL BLOWN LINES (MAINLY AROUND FRONT LINKAGE) DOES HAVE ACTIVE FAULT CODES FOR LOW PRESSURE
cupă
  • AcceptabilăWORN
  • Bună
  • AcceptabilăSOME PLAY, PARALLEL LINKAGE GOING TO LOADER ARMS HAVE PLAY IN PIN BORE
  • AcceptabilăSEVERAL CRACKS IN SUPPORT WEBBING WELDS ON TOP SIDE
  • NecorespunzătoareEDGE IS FOLDED UNDER BUCKET AND WORN, END BITS & HEEL PLATES ARE WORN TOO
  • Bună
  • AcceptabilăDOES HAVE A FAIR AMOUNT OF PLAY
  • 10 CUBIC YARDS
  • BUCKET STOPS ARE HAMMERED IN AND WORN
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHAS SOME PLAY, CAN SEE SMALL GAP
  • Bună
  • Nu
anvelope
  • 81
  • BASED ON 72/32 TREAD DEPTH
  • 35/65R33
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăMICHELIN6793NuDaDa
Stânga spateMICHELIN5982NuDaNu
Dreapta faţăMICHELIN5881NuDaDa
Dreapta spateMICHELIN5171NuDaNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Olanda
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon