Caterpillar 980M

Caterpillar 980M

Preis
290.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
7505 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 980M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.KRS00430
Gerätenummer1086214
KatalognummerCU4361784
Baujahr2015
Std7505 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPark City, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.290.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
GEGENGEWICHTCOUNTERWEIGHT
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
AUTOMATISCHE SCHALTUNGAUTO SHIFT
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
BLUETOOTHBLUETOOTH
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • achsbaugruppen
  • allgemeiner zustand
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • GutEnclosed cab
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSmall dents left front outer edge
  • GutHood panels worn on lower sides
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenWorn
  • Gut
  • GutScreen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaTaken 8-31-2018 @ 7501 hrs
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutROPS ISO 2008, FOPS ISO 2005
  • GutInstalled August 2018
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • JaROPS ISO 2008, FOPS ISO 2005
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut90 ambient - 66 vent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut90 ambient - 140 vent
  • Gut
  • Gut7505 hrs
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • JaROPS ISO 2008, FOPS ISO 2005
  • Ja
  • 90%
  • 30%
motor
  • GutServiced 8-31-2018 @ 7501 hrs
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDPF - perform 5000 hr service
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutPerformed service 8-31-2018 @ 7501 hrs
  • Gut
  • GutTurbo
  • GutTurbo
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja2014
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Red
  • 90%
  • 30%
  • Normal
  • None
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaNo bottle installed
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutServiced 8-31-2018 @ 7501 hrs
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTemp
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • GutParking brake rotor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWet
  • Ja
  • Nein
  • 2nd forward to high idle
hydraulik
  • Gut
  • GutHoist, curl, float
  • Gut
  • GutServiced 8-31-2018 @ 7501 hrs
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
schaufel/löffel
  • AngemessenFloor worn
  • AngemessenWorn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutBOE can be turned
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • ID tag unreadable
  • 138 inch
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Retail Good
achsbaugruppen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
allgemeiner zustand
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • JaTaken 8-31-2018 @ 7501 hrs
  • Ja
  • Nein
reifen
  • Nein
  • 61%
  • 29.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneBridgestone VJT3464NeinNeinNein
Links hintenBridgestone VJT3260NeinNeinNein
Rechts vorneBridgestone VJT3260NeinNeinNein
Rechts hintenBridgestone VJT3260NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Kanada
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch