卡特彼勒 980M

卡特彼勒 980M

价格
322,000 USD
年份
2015
使用小时
4973 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 980M
产品类别轮式装载机
生产号/编号KRS00806
内部库存编号X3893
目录编号CU2341350
制造年份2015
使用小时4973 小时 h
国家美国
机器位置Elmhurst, IL
定价
不含税价格$322,000
-
含税价格-
Features
其他信息PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED, LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
SUN VISOR, REAR
TIRES,29.5R25 MX XHA2 **L3 5PC
TRANSMISSION, STANDARD
WEATHER, COLD START 120V
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE
AXLES, OPEN/OPEN, ED
BUCKET-GP, 134" 7.75YD3
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
COVER, HVAC, NON-METALLIC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FUEL TANK, FAST FILL READY
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, STANDARD
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRECLEANER, HVAC
PRECLEANER, TURBINE
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
PATTEN INDUSTRIES, INC.见库存网站选择联系人
Mike Jacob
电话:+1 630 516 4456
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话