キャタピラー 980M

キャタピラー 980M

価格
395,000 USD
製造年
2015
使用時間数
3614 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 980M
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーKRS00631
ユニット番号M436783
カタログ番号CU2140809
製造年2015
使用時間数3614 h
アメリカ
所在地Albuquerque, NM
価格
税別価格$395,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報C13 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REGIONAL PKG, AM-N
STANDARD PACKAGE
PLATFORM
ELECTRICAL & HYDRAULIC INSTL
FILTER CAB AIR
RADIATOR GRILL
LINKAGE, STANDARD LIFT
COUNTERWEIGHT, STD/HL/SM
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC RDY
OPEN FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
ECOLOGY DRAINS
AXLE OIL COOLER READY
TRANSMISSION, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LIGHTS, STANDARD
WEATHER, COLD START 120V
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
SEAT, STANDARD, LHD
MIRRORS, EXTERNAL
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
FUEL TANK, FAST FILL (ANSI)
STEERING, STANDARD
FAN, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
TIRES, 29.5R25 BS VJT * L3 5PC
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
WINDOWS, FRONT AND REAR STDR
CAB AR, STANDARD
COVER, HVAC, NON-METALLIC
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
LH AND RH DOOR
CAB ROOF, NON-METALLIC
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
FENDERS, STANDARD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
RPM INDUSTRIES,QUICK-EVAC SYSTEM
RADIO, CB (READY)
BUCKET-GP, 134" 7.00YD3
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
0P0800 / 3601 GD 10/1/18
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で