卡特彼勒 980K

卡特彼勒 980K

价格
154,523 USD
年份
2012
使用小时
10141 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 980K
产品类别轮式装载机
生产号/编号GTZ00338
内部库存编号GTZ00338
目录编号CU4394907
制造年份2012
使用小时10141 小时 h
国家德国
机器位置Teningen-nimburg
定价
不含税价格$154,523
税 (19%)$29,359
含税价格$183,883
Features
其他信息BUCKET CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
OPERATING WEIGHT: 31.2 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
ENGINEPOWER: 373 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Reinhold Pauli
德国
电话:+49 7663 9311 29
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话