Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Prezzo
340.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
4938 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 980K
CategoriaPale gommate
Numero di serieW7K02449
N. stock434256
Numero di catalogoCU2013964
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo4938 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaColorado Springs, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 340.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniC13 ENGINE
REGIONAL PKG, NACD
PL522 PRODUCT LINK
AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC RD
OPEN FRONT DIFFERENTIALS
OPEN REAR DIFFERENTIALS
ECOLOGY DRAINS
AXLE OIL COOLER READY
TRANS, STANDARD LOCK-UP TC
HYDRAULICS, 2V
COLD START PACKAGE (120V)
ENGINE COOLANT HEATER
POWER CORD FOR ENG COOL HEAT
TRANSMISSION PUMP BYPASS
FAN PUMP BYPASS
TWO ADDITIONAL BATTERIES
RADIO, CB (READY)
RADIO,AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
COOLING, HIGH AMBIENT
SEAT BELT, 3" WIDE
CUTTING EDGE, BOLT-ON
BUCKET-GP, 134" 6.5CYD
QUICK-EVAC SYSTEM
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
BRIDGESTONE 29.R25 VMT @ 3269 HR
0P0800/3639 KC 5/31/18
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente