Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Preço
164 945 USD
Ano
2014
Horas de utilização
11227 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 980K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieGTZ00855
N°. de ref. de armazém22041047
Número de catálogoCU4398721
Ano de fabrico2014
Horas de utilização11227 h
PaísFrança
Localização da máquinaToulouse / Bruguieres, 31
Preço
Preço sem IVA164 945 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PLACA CECE PLATE
EPA LABELEPA LABEL
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CAÇAMBABUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • caçamba
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • pneus
caçamba
  • 6000 LITRES
  • Godet Roche - Lame Delta
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR - 11
pneus
  • 10%
  • Michelin XTXL
  • 29.5 R 25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaMICHELIN15
Parte traseira esquerdaMICHELIN10
Parte frontal direitaMICHELIN15
Traseira direitaMICHELIN10
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
nadia tassefkoumte
França
Telefone:+33 1 49228273
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone