Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Prezzo
300.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
7627 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 980K
CategoriaPale gommate
Numero di serieW7K01988
N. stock1072705
Numero di catalogoCU2497948
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo7627 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPark City, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 300.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioniULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
BLUETOOTH
PRODUCT LINK
AUTO LUBE
COUNTERWEIGHT
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
AUTO SHIFT
AM FM CD RADIO
RIDE CONTROL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • BuonoEnclosed cab
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRight and left rear panel mounts pulled out
  • SufficienteLeft front fender damaged. Both mud flaps missing
  • SufficienteShroud cracked, rear lower panels rubbed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteWorn
  • Buono
  • BuonoScreen
  • SufficienteGrill bent/pushed in, shroud cracked
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRight ladder bent, lower step and straps aftermarket
  • No
  • Taken 4-28-2017 @ 7622 hrs
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • ROPS May 1994, FOPS April 1998
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono70 ambient - 48 vent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono50 ambient - 90 vent
  • Buono
  • Buono7622 hrs
  • Buono
  • Buono
  • BuonoInstalled April 2017
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • CD
  • ROPS May 1994, FOPS April 1998
motore
  • BuonoServiced 4-28-2017 @ 7622 hrs
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDPF
  • Buono
  • Buono
  • BuonoPerformed service 4-28-2017 @ 7622 hrs
  • Buono
  • BuonoTurbo
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No bottle installed
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoServiced 4-28-2017 @ 7622 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoTemp
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • BuonoParking brake drum
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWet
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • BuonoHoist, curl, float
  • Buono
  • BuonoServiced 4-28-2017 @ 7622 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
benna
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteNoticable amount of wear in right tilt pivot lever
  • Buono
  • BuonoBOE can be turned
  • BuonoMounts on loader frame for auto lube lines
  • Buono
  • 7.5 yd3, 134 inch
  • Z1A17729
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Retail Fair
pneumatici
  • No
  • 70
  • 29.5R25, Michelin 55/32 OTD, Titan 55/32 OTD, Good Year 55/32 OTD
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroGood Year RT-3B5193No
Posteriore sinistroTitan STL33564No
Anteriore destroMichelin XADN3767No
Posteriore destroTitan STL33258No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente