Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Preis
248.000 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
6430 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 980K
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.W7K00383
GerätenummerVW7K383
KatalognummerCU2421871
Baujahr2011
Std6430 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPiscataway, NJ
Preisangabe
Preis ohne MwSt.248.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenGood shape, inspection report available upon request, 2V, payload ready, 7.5cyd bkt

*980K WHEEL LOADER
*AXLES, OPEN/OPEN, ED, AOC RDY
*COLD START PACKAGE (120V)
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT
*HYDRAULICS, 2V
*RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
*RADIO, CB (READY)
*REGIONAL PKG, NACD
*SEAT BELT, 3" WIDE
*TRANS, STANDARD LOCK-UP TC
BUCKET-GP, 134" 7.5CYD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CUTTING EDGE, BOLT-ON
GUARD, CORNER
LANE 1 ORDER
PAYLOAD CONTROL SYSTEM
PRINTER, PAYLOAD CNTL SYSTEM
TIRES 29.5R25 * XHA2 MX L3,5PC
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY, INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jared Briesch
Telefon:+1 732 8853027
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch