Caterpillar 980H V

Caterpillar 980H V

Prix
295 000 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
7421 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 980H V
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationJMS04128
N° de stock032266
Numéro de catalogueCU1654355
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation7421 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWaiphau, HI
Prix
Prix (hors TVA)295 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Autres informationsALTERNATOR, 95 AMP
SEAT BELT, 3" WIDE
RADIO, CB (READY)
COOLER, AXLE OIL
TRANSMISSION, EXTREME SERVICE
RIDE CONTROL, 2-VALVE
PACKAGE, AGGREGATE LOADER
CONSISTS OF: 237-7240 8 CY BKT Y
& 1500 LB OF ADD CTWT
PACKAGE, VALUE
AUTOLUBE, CATERPILLAR
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CORD, ENGINE COOLANT HEATER
COOLING, HIGH AMBIENT, 122F
CUTTING EDGE, BOLT-ON
GUARD, CORNER
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
RADIAL
EG LUG TUBELESS TIRE 29.5R 25
SWAPPING BUCKET (JA)
5/1- DOWN PER GREG VENA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dan Lothspeich
Téléphone:+1 858 6747046
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone