Caterpillar 980 K

Caterpillar 980 K

Prix
250 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
9442 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 980 K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationW7K02095
N° de stock1059147
Numéro de catalogueCU4354859
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation9442 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, MI
Prix
Prix (hors TVA)250 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU POIDSWEIGHT MONITORING SYSTEM
BLUETOOTHBLUETOOTH
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • réducteurs
  • état général
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHAS EXTENSIONS ON FRONT OF FRONT FENDERS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSOME SCRAPES AND MINOR RUST AROUND BUCKET AND FENDERS, OVERALL GOOD CONDITION
  • Bien
  • BienPLASTIC FRAME AROUND GRILL HA A FEW SMALL CRACKS
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBOTH REAR STEPS ARE BENT/TWISTED
  • NonSALE LOT CLEAN
  • OuiENGINE OIL SAMPLED
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienINSTALLED AUGUST OF 2018
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • 7/8
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • 7/8
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiNO CORD
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSOME PLAY IN P/BS
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWET
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPAINT IS WORN AND RUSTED
  • Non
  • LINCOLN AUTO LUBE SYSTEM
godet
  • Bien
  • Bien
  • BienLOWER P/BS HAVE SOME PLAY, SOME SIDE PLAY
  • Bien
  • BienBOLT ON HEAVY DUTY CUTTING EDGE, SHOWING SOME WEAR
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BUCKET HAS HAD PLATING ADDED, PAINT IS MOSTLY WORN, SHOWING RUST
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
état général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
pneus
  • 40% REMAINING IS BASED ON NEW TIRES THAT MEASURE 76/32
  • 29.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheBridgestone3242NonOuiOui
Arrière gaucheBridgestone3039NonNonOui
Avant droitBridgestone2938NonOuiOui
Arrière droitBridgestone3343NonOuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone