Caterpillar 972M

Caterpillar 972M

Prijs
279.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
8757 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 972M
CategorieWielladers
SerienummerA8P00444
Voorraad nummerEQ116990
Catalogus nummerCU4366684
Jaar2015
Uren8757 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMilford, MA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 279.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieANTIFREEZE, -34C (-29F)
972M WHEEL LOADER
AUTOLUBE,CATERPILLAR STD-LIFT
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING, 9 FINS PER INCH
COUNTERWEIGHT, 2300KG
FAN, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC (STD LIFT)
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK COUPLER, READY, STD LIFT
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
SEAT BELT, 2" WIDE W/INDICATOR
SECURITY SYSTEM, MACHINE
SINGLE AXIS LEVERS, 3 VALVE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
SUN VISOR, REAR
TIRES, 775/65R29 * VTS BS L3
WEATHER, COLD START 120V
LANE 3 ORDER
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, STANDARD
OMISSION, WORKTOOL
CAB AR, STANDARD
STANDARD PACKAGE
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
CAP GP, RAIN
STEERING, SECONDARY
CAB ROOF CAP
LIGHTING, STANDARD
COVER, HVAC, PLASTIC
AXLES, AUTO DIFF F/R, AOC, ED
LIGHTS, WARNING BEACON
SEAT, HEATED-LHD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Brent Derosier
Telefoon:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon