Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Prezzo
311.266 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
8456 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 972K
CategoriaPale gommate
Numero di serieZ4W00186
N. stock0Z4W00186
Numero di catalogoCU2427900
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo8456 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaReserve, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 311.266
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniAXLES, OPEN/OPEN, ED
BUCKET-MH, 5.75 CYD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COMFORT PACKAGE
COOLING, HIGH AMBIENT
CUTTING EDGE, BOLT-ON
DOMESTIC TRUCK
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V
JOYSTICK, 2 VALVE
LANE 2 ORDER
LIGHTS, SIGNAL LED
RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
REGIONAL PKG, NACD
SUN VISOR, REAR
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente