Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Precio
297,500 USD
Año
2013
Horas de uso
3887 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 972K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieZ4W00543
Numéro D'unidad174U091
Numero de catálogoCU2587185
Año de fabricación2013
Horas de uso3887 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDavenport, IA
Precio
Precio sin IVAUS$ 297,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
PLUMA, GPBOOM, GP
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
DIFERENCIAL, ESTÁNDARDIFFERENTIAL, STANDARD
DIRECCIÓN, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Más informaciónPictures as of 5-29-18
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • RegularCab roof rusted, paint peeling.
  • RegularSome scrapes/chipping, painted over.
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor crack around bolt on right side hood panel. Clear coat on hoods, minor peeling.
  • RegularSome rust, painted over.
  • RegularMinor crack/broken around lower RH hood bolt.
  • RegularSome surface rust, minor paint peeling.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSome rust. Counterweight, fenders, rims recently re-painted, poor prep work on paint.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSome surface rust, minor paint peeling.
  • RegularSome rust.
  • DeficienteRear steps/brackets missing.
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRH egress window.
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Parts CD
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOriginal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • ELC
  • Some corrosion/paint peeling on aluminum filter bases
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOil seeping at output seals.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Output yoke seals seeping.
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • STIC steer
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • 2nd
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHave been flipped.
  • Bueno
  • Bueno
  • 6.25 cu/yds
  • P/N 348-6785
  • 126”
  • Some surface rust, top of bucket.
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor rust, paint peeling.
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Inspected 5-29-18 at 3226 hrs.
condición general
  • RegularSome rust.
  • BuenoMinor paint peeling/rust.
  • Right front tire, low pressure.
neumáticos
  • Some minor nicks/cuts in lugs. Minor sidewall cuts FR and LR. FR tire low psi. possible slow leak.
  • 26.5 R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMichelin XHA23360No
Trasero izquierdoMichelin XHA23360NoNo
Delantera derechaMichelin XHA23260NoNoNo
Trasera derechaMichelin XHA23360NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono