Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Prezzo
187.679 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
7849 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 972K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePEM00745
N. stock22039222
Numero di catalogoCU2559646
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo7849 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaMontpellier / Vendargues, 34
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 187.679
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
LUCILIGHTING SYSTEM
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioniALARME CRIX DU LINX
ANTIDEMARRAGE A CLE
CEINTURE 3 POINTS CE
FEUX LED
NON EPA
PESAGE L2180 LOADRITE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • benna
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • pneumatici
benna
  • GODET 4800 L 4.5 m 3 80 % BON AVEC LAME NEUVE 100%
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-23
pneumatici
  • 100%
  • 26.5R25 michelin xha2
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroMICHELIN
Posteriore sinistroMICHELIN
Anteriore destroMICHELIN
Posteriore destroMICHELIN
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente