Caterpillar 972 M

Caterpillar 972 M

Preţ
285.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4809 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 972 M
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereA8P00938
Numar de stoc intern1146359
Număr de catalogCU4354674
An de fabricație2016
Ore de utilizare4809 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA285.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
SISTEM DE MONITORIZARE A GREUTĂŢIIWEIGHT MONITORING SYSTEM
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • stare generală
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • BunăSOME SCRAPES AND LIGHT RUST
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMINOR WEAR AND SCRAPES
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuSALE LOT CLEAN
  • DaENGINE OIL SAMPLED
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED FEBRUARY OF 2016
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 1/2
  • 3/4
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaCORD NOT INSTALLED. IN CAB
  • Da
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăALL FOUR P/BS HAVE SOME PLAY
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWET
  • Nu
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • AUTO LUBE TANK EMPTY, DID NOT TEST SYSTEM. LINCOLN SYSTEM
cupă
  • Bună
  • BunăBUCKET HAS BEEN LINED AND HAS SIDE CUTTERS, CUTTERS ARE WORN
  • BunăSOME PLAY
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBOLT ON CUTTING EDGE IS 30% WORN, HAS NOT BEEN FLIPPED
  • 121001391862
  • 6.25 yd.3 126"
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
stare generală
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
anvelope
  • 26.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăYokohama RB31 XN3BND48722NuDa
Stânga spateYokohama RB31 HN4BND97726NuDaDa
Dreapta faţăYokohama RB31 XND6BND92220NuDaDa
Dreapta spateYokohama RB31 XN6BND92525NuDaNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Olanda
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon