Caterpillar 972 K

Caterpillar 972 K

Precio
107,000 USD
Año
2013
Horas de uso
20896 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 972 K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieZ4W00646
Numéro D'unidadL7954
Numero de catálogoCU4410040
Año de fabricación2013
Horas de uso20896 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAltoona, IA
Precio
Precio sin IVAUS$ 107,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CUCHARÓNBUCKET
Más información26.5R25 TIRES
5.75 CYD GP BUCKET W/BOCE
ROADING FENDERS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteDecals are worn
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBoth front fenders are bent and cracked and right rear fender is bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPaint is ok for age and hours
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoCools normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSmall round mirror on left door is loose in bracket
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBottom cushion has a small hole worn in it but will go again
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Normal
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 50%
  • Engine has good power
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • Cools normal
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular2 rear cab lights and 1 front cab light are not working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • Transmission functions normal
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Steering functions normal
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Brakes are functional
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • High hour machine that has been maintained well.
condición general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 26.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMichelin2042NoNo
Trasero izquierdoMichelin2553NoNo
Delantera derechaMichelin2042NoNo
Trasera derechaMichelin2553NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 888 363 3921
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono