Caterpillar 966MXE

Caterpillar 966MXE

Prezzo
su richiesta
Anno
2016
Ore di utilizzo
4239 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966MXE
CategoriaPale gommate
Numero di serieP6C00952
N. stockP6C00952
Numero di catalogoCU4412949
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo4239 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLaatzen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
ENGINEPOWER: 302 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Marc Buesing
Germania
Telefono:+49 5102 7002 11
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente