Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prix
269 376 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3277 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 966M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationKJP00858
N° de stockE137152
Numéro de catalogueCU2495233
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3277 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTucson, AZ
Prix
Prix (hors TVA)269 376 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
GODETBUCKET
Autres informationsAIR CONDITIONING
BUCKET SIZE: 5.25 GP CYD
ENGINE TIER RATING: T4F
PRODUCT LINK:
ROPS:
TIRE SIZE: 26.5R25
HEATER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone