キャタピラー 966M

キャタピラー 966M

価格
300,000 USD
製造年
2014
使用時間数
5151 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 966M
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーKJP00539
ユニット番号432300
カタログ番号CU2038433
製造年2014
使用時間数5151 h
アメリカ
所在地Elpaso, CO
価格
税別価格$300,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報C9.3 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REGIONAL PKG, AM-N
STANDARD PACKAGE
LINKAGE, STANDARD LIFT
COUNTERWEIGHT, 1000KG
AXLES, LOCK/OPEN, ED
HYDRAULICS, 3V RC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
LIGHTS, STANDARD
SEAT, STANDARD, LHD
SINGLE AXIS LEVERS, 3V, LHD
SEAT BELT, 3" WIDE
MIRRORS, EXTERNAL
STEERING, STANDARD
FAN, STANDARD
COOLING CORES, 6 FPI
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
CAB ROOF, NON-METALLIC
CAB AR, STANDARD
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
COVER, HVAC, NON-METALLIC
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
FENDERS, STANDARD
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
QUICK COUPLER, FUSION, 3V
GUARD, POWERTRAIN
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K090
BUCKET-GP, 127" 5.50YD3 (QC)
QUICK-EVAC SYSTEM
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
SEGMENTS, BOLT ON, SET OF 7
TIP, EXTRA DUTY
0P0800/2848 RN 4-17-17
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で